Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-X6T

Пневматический привод клапана с кулисой Bettis серии CBA300

Product Description

Bettis CBA300 — это пневматический привод, который обеспечивает мощность приводов серии G, при этом обладая компактной, легковесной конструкцией и соответствуя критерию стоимость - эффективность.

Особенности

  • Привод может быть интегрирован в системы с существующими стандартными протоколами связи и DCMlink
  • Доступно экономичное ручное управление в обход автоматики для обеспечения надежного управления клапанами в случае потери электрического питания.
  • Нижнее крепление согласно стандартам ISO/DIN для ближнего или непосредственного подсоединения к верхним элементам клапана
  • Исполнение согласно стандарту NAMUR обеспечивает непосредственное или ближнее подсоединение к вспомогательной аппаратуре
  • Наличие пятилетней гарантии на материал и качество работ
Источник питания
Пневматика
Тип изделия
Пневматический привод
Срабатывание
Отказобезопасные, четвертьоборотные, с пружинным возвратом, двухходовые
Сертификаты
ATEX, PED, (CE), совместимость с уровнем безопасности SIL, NACE, ТР ТС/EAC/ГОСТ, ABS
Тип управления
Включение/выключение
Тип клапана
Шаровые, дроссельные, запорные, трехэксцентриковые дисковые и прочие четвертьоборотные устройства
Рабочая температура
Стандартный диапазон: от −20 до +200 °F (от −29 до +93 °C). Диапазон по спецзаказу: от −40 до +200 °F (от −40 до +95 °C)
Крутящий момент / упорное давление
Модели с пружинным возвратом: более 10 457 фунт-дюймов (1182 Нм), двухходовые модели: от 12 581 до 6 000 000 фунт-дюймов (от 1420 до 678 000 Нм)
Рабочее давление
От 40 до 150 фунтов/кв. дюйм (от 3 до 10 бар)

Документация и чертежи