Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-WY6

Электрогидравлический привод Bettis EHO (стандарт)

Product Description

Стандартный электрогидравлический привод Bettis (EHO) — это автономный электрогидравлический привод, предназначенный для четвертьоборотных клапанов. Он обеспечивает отказобезопасное срабатывание клапанов аварийного отключения (ESD). Стандартный привод Bettis EHO представляет собой непосредственное простое надежное решение для срабатывания клапанов ESD.

Особенности

  • Использует быстрый, надежный привод с возвратной пружиной для обеспечения отказоустойчивого хода штока в сочетании с встроенным гидравлическим силовым блоком и модулем электронного управления
  • Предназначен для приведения в действие аварийного останова технологического процесса при наличии управляющего сигнала или потере питания, обеспечивая защиту персонала, оборудования и окружающей среды
  • Неизменно работает в сложных и неблагоприятных условиях и в ситуациях, когда источники питания нестабильны
  • Свыше пятнадцати аварийных сигнальных устройств, предназначенных для оповещения пользователей о нештатном функционировании системы
  • Привод может быть интегрирован в системы с существующими стандартными протоколами связи и DCMlink
  • Защита от воздействий окружающей среды: шкаф управления: IP68, гидравлический привод: IP67M, электродвигатель: IP68, резервуар: IP54 (IP66 по спецзаказу)
  • Протоколы связи ― HART и FOUNDATION Fieldbus, конфигурация DCMlink и совместимость с контрольным программным обеспечением
  • Защита от воздействий окружающей среды: шкаф управления: IP68, гидравлический привод: IP67M, электродвигатель: IP68, резервуар: IP54 (IP66 по спецзаказу)
Источник питания
Электрогидравлический
Тип изделия
Электрогидравлический привод
Срабатывание
Четвертьоборотный
Сертификаты
FM, ATEX, IECEx, PESO, CCOE, CSA, SIL 2
Тип управления
Двухпозиционный, аварийного отключения
Тип клапана
Шаровой, дисковый, конусный, трехэксцентриковый поворотный затвор
Рабочая температура
Стандартная температура: от −20 до +140 °F (от −29 до +60 °C). При сцецзаказе: от −40 до +140 °F (от −40 до +60 °C).
Крутящий момент / упорное давление
от 1264 до 707 696 дюйм-фунтов (от 143 до 79 959 Нм)
Рабочее давление
3000 фунтов/кв. дюйм (207 бар)

Документация и чертежи