Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-P-SCE300

Электрический привод Bettis SCE300

Product Description

SCE300 — это интеллектуальный четвертьоборотный электропривод из семейства приводов Bettis. Компактный и легкий универсальный привод сочетает в себе все функции более крупных и тяжелых приводов в аккуратной новаторской конструкции. Установите SCE300 для эффективного управления четвертьоборотными клапанами и заслонками с низким крутящим моментом даже на самых крупных и сложных установках.

Особенности

  • Отдельная клеммная коробка изолирована от отсека электроники и двигателя; во время установки на месте открыта только клемма проводки
  • Стандартные переключатели регулировки крутящего момента от 50 до 100 % номинального крутящего момента (3 шага: 50 %, 75 %, 100 %)
  • Ручное перекрытие постоянно включено
  • Анодированный алюминий с порошковым эпоксидным покрытием для защиты устройства от разрушающего воздействия агрессивных сред
  • Визуальный механический индикатор положения для точного визуального определения положения клапана
  • Монтируется напрямую или легко адаптируется к другим четвертьоборотным клапанам
  • Самоблокирующаяся зубчатая передача с постоянной смазкой устраняет необходимость в тормозах двигателя; Эпициклическая передача обеспечивает надежную и плавную работу
  • Механические ограничители хода, предназначенные для предотвращения перебега во время работы от ручного маховика или двигателя
  • Термостат перегрева двигателя
  • Интегральное регулирование скорости, независимо регулируемое в направлениях открытия и закрытия
  • Выходные контакты с защелкой для удаленной индикации полного открытия/закрытия клапана. Предусмотрены внешние контакты для контроля и выбора режима индикации — местная индикация селектора/световой сигнализатор.
  • Дополнительные модули добавляют еще больше функциональности и интеллекта:
    • OM1 – Модуль регулировки ввода/вывода
    • OM3 – Локальный интерфейсный модуль
    • OM9 – Связь по шине PROFIBUS DP V0/V1
    • OM11 – Связь по шине DeviceNet
    • OM13 – 3-проводной модуль
Источник питания
Силовой
Тип продукта
Четвертьоборотный электропривод
Срабатывание
Силовой
Сертификаты
IECEx, FM (США), CSA (Канада), NEPSI (Китай), CU-TR (СНГ), INMETRO (Бразилия), CCOE (Индия), KOSHA (Корея), NEMA, IP
Тип управления
Вкл./Выкл., Регулировка
Тип клапана
Дисковые, шаровые, поворотные пробковые клапаны или шиберы
Крутящий момент/упорное давление
От 35 Нм (26 фунт футов) до 2 000 Нм (1 475 фунт футов).

Документация и чертежи