Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-G Series Pneumatic

Пневматический клапанный привод Bettis серии G

Product Description

Пневматический клапанный привод с кулисой Bettis серии G — это уникальный и надежный привод управления шаровыми кранами, дроссельными и запорными клапанами, а также затворами, шиберами и другой четвертьоборотной арматурой. Сертифицирован по функциональной безопасности SIL.

Особенности

  • Неизменно работает в сложных и неблагоприятных условиях и в ситуациях, когда источники питания нестабильны
  • Модульная конструкция повышает эффективность, снижает износ и продлевает срок службы
  • Запатентованное устройство Tension-Lok принудительно блокирует пружинный модуль для обеспечения его безопасного демонтажа и монтажа, исключая случайное срабатывание пружины
  • Соответствие жестким требованиям PED 97/23/EC в отношении емкостей под давлением
  • Отвечают требованиям защиты как IP66, так и IP67M, подтверждаемым гидроиспытаниями под высоким давлением, благодаря чему обеспечивается высокая степень герметичности и коррозионной стойкости
  • Доступны в нескольких конфигурациях, благодаря модульной конструкции обеспечивается безопасность полевой эксплуатации и пониженные складские затраты
  • Взаимозаменяемые силовые и пружинные модули для быстрого перевода в безопасный режим работы
  • Соответствуют условиям использования в критичной с точки зрения уровня эксплуатационной пригодности и надежности среде
Источник питания
Пневматика
Тип изделия
Пневматический привод
Срабатывание
Отказобезопасные, четвертьоборотные, с пружинным возвратом, двухходовые
Сертификаты
ATEX, PED, (CE), совместимость с уровнем безопасности SIL, NACE,TRCU/EAC/GOST, SHELL DEP, ABS
Тип управления
Включение/выключение
Тип клапана
Шаровые, дроссельные, запорные, трехэксцентриковые дисковые и прочие четвертьоборотные устройства
Рабочая температура
Стандартный диапазон: от −20 до +200 °F (от −29 до +93 °C). Диапазон по спецзаказу: от −40 до +200 °F (от −40 до +95 °C)
Крутящий момент / упорное давление
Модели с пружинным возвратом свыше 3 000 000 фунт-дюймов (339 000 Нм), двухходовые модели 12 581−6 000 000 фунт-дюймов (1420−678 000 Нм)
Рабочее давление
До 220 фунтов/кв. дюйм (14 бар)
Рабочее давление
Пневматические приводы 40−220 фунтов/кв. дюйм (3−14 бар), гидравлические приводы до 5000 фунтов/кв. дюйм (345 бар)

Документация и чертежи