Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-84000

Регулирующий клапан Baumann™ 84000 для чистых сред

Product Description

Регулирующие клапаны Baumann 84000 предназначаются для выполнения наиболее строгих требований в медико-биологической отрасли. Эти клапаны соответствуют требованиям 3A от Sanitary Standards Inc. Клапаны 84000 с надежной мембраной технологии класса III могут работать при высоких температурах. Уникальная форма мембраны обеспечивает малое усилие сдвига в потоке, что позволяет свести к минимуму возможные повреждения биосреды или нарушения консистенции конечного продукта.

�����������
3A, CRN, ТР ТС, PED
Сложные условия эксплуатации
Малый расход, общее назначение
Характеристика трима
Модифицированная равнопроцентная
Материал
Нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
159 psi
Тип технологического соединения
Соединение Tri-Clamp
Тип регулирования
Дросселирование
Номинальный диаметр
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Features electropolished internal surfaces.
  • USP 24 Class VI PTFE, EPDM backed diaphragm.
  • Designed for clean-in-place (CIP) and sanitize-in-place (SIP).
  • Self-draining in designated mounting mode.
  • Compact size is ideal for tight spaces.
  • FDA approved epoxy powder-coated actuator with stainless steel fasteners for maximum corrosion resistance.
  • Multi-spring field-reversible actuators with reduced deadband permits direct operation from remote signal devices.

Документация и чертежи