Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-83000

Регулирующий угловой клапан Baumann™ 83000 для чистых сред

Product Description

Регулирующий клапан Baumann 83000 отлично подходит для регулирования потоков высокочистых жидких или газообразных сред. Механизм усиления с низким коэффициентом трения, включающий в себя тягу с роликоподшипником, обеспечивает высокоточное позиционирование, пригодное для управления при помощи дистанционных преобразователей ток/давление (I/P).

�����������
3A, CRN, ТР ТС, PED
Сложные условия эксплуатации
Малый расход, общее назначение, санитарно-гигиенический
Характеристика расхода
Модифицированная равнопроцентная
Материал
Нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
275 фунт/кв. дюйм (18,9 бар)
Тип технологического соединения
Соединение Tri-Clamp
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/2
Стандарт номинального диаметра клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • NPS 1/2 tri-clamp end connections standard with optional welded connections.
  • Electropolished wetted interior finished to 30 Ra microinch (20 Ra microinch optional).
  • Self-draining designed for clean-in-place (CIP) and sanitize-in-place (SIP).
  • Closure diaphragm is polished 316 stainless steel; quick-disconnect bonnet aids closure diaphragm replacement.
  • Elastomer seals meet FDA and USP CLVI requirements.

Документация и чертежи