Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-52100001

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 521 52100001

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 521 — это линейка электромагнитных пневматических золотниковых миниклапанов, которые идеально подходят для управления пневматическими цилиндрами. Клапаны оснащены высококачественными термо- и влагостойкими катушками, пригодными для высоких температур окружающей среды и применения в сложных условиях. Возможен монтаж на соединяемых опорных плитах в случае использования клапанных блоков. Клапаны AVENTICS серии 521 подходят для автомобильной промышленности, упаковки в коробки, тароупаковочной и производстве шин.

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
1050 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма C
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Ширина клапана предварительного управления
22 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан
Тип присоединения
Трубное присоединение
Возврат
Пневматический возврат с дифференциальным поршнем
Управляющее давление мин.
1.5 bar
Управляющее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³

Особенности

  • Корпус из анодированного алюминия с резьбовыми отверстиями G1/4 и уплотнениями из бутадиен-нитрильного каучука для увеличенного срока службы
  • "Не дышащая" конструкция, в которой отработанные продукты из электромагнитного клапана собираются камерами с пружинным возвратом привода одностороннего или двойного действия
  • Использует сжатый воздух или инертный газ с распыленным маслом или без него
  • Диапазон температуры окружающей среды: от 5 °С до 50 °С
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи