Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820220039

AVENTICS™ Separator 1820220039

Product Description

WV01 1/3/5 VDMA 24563

Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Тип
Разделитель для соединений 1, 3, 5
Стандарты
ISO 15407-1
Версия
26 мм
Тип принадлежностей
тип A
Вес
0.004 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи