Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-PVP1

AVENTICS™ серии PVP1

Product Description

Эти компактные и легкие соленоидные управляющие микроклапаны 8 мм с низким энергопотреблением имеют подключаемое штепсельное исполнение. Серию PVP1 можно использовать в областях применения, для которых требуются очень компактные решения, а также высокий уровень производительности для управления приводами или очень маленькими устройствами. Она также подходит для портативного оборудования.

Особенности

  • Qn макс. 11 ... 14 л/мин
  • Тарельчатый клапан 3/2 NC
  • Ø 8,2 мм
  • Рабочее давление 3 ... 8 бар
  • 24 В постоянного тока
  • Рабочее давление: 3–8 бар

Документация и чертежи