Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821302061

AVENTICS™ Регулятор давления для сцепления по высоте 0821302061

Product Description

DRUCKREGLER .

Стандарт
ISO 5599-1
Конструктивный размер
ISO 1
Регулируемое присоединение
2, 4
Рабочее давление макс.
16 bar
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
12 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Вес
1.61 kg
Материал корпуса
Цинк
Материал прокладки
Бутадиен-каучук

Документация и чертежи