Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить?
Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить?
Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Блоки подготовки воздуха AVENTICS серии NL подходят для всех областей применения: в виде отдельных компонентов или сборных узлов, для централизованной или децентрализованной подготовки сжатого воздуха, в компактных или мощных вариантах исполнения, при использовании в условиях высоких или низких температур. Эта линейка продуктов представляет собой комплексную настраиваемую технологию подготовки сжатого воздуха. Она включает в себя возможность комбинирования любых компонентов серии для получения желаемых функций и позволяет точно настроить компоненты в соответствии с производственными требованиями.
Рекомендуемые |
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
|
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
|
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
|
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 3/8
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
|
Детали блока обслуживания
|
Разветвитель
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
2700 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Детали блока обслуживания
|
Регулирующий клапан с фильтром
|
Подключение сжатого воздуха
|
G 1/4
|
Расход (л/мин)
|
1650 l/min
|
Максимальное рабочее давление
|
16 bar
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Рекомендуемые |
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Reservoirs
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
bracket
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Mountings
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Fittings
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
QR2
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Fittings
|
Доступна быстрая поставка
|
|
Серия изделий
|
QR2
|
НАЛИЧИЕ
|
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Fittings
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
QR2
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Fittings
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
QR2
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Fittings
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
QR2
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Fittings
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
QR2
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Отрасль
|
Промышленность
|
Тип принадлежности
|
Fittings
|
Доступна быстрая поставка
|
QuickShip Everyday
|
Серия изделий
|
QR2
|
НАЛИЧИЕ
|
Same Day
|
Betriebsanleitung: 3/2 Absperrventil, 3/2 Wegeventil, Befüllventil, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Membrantrockner, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Regler & Filterdruckregler, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Schmierstoffgeber, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Verteiler, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Montageanleitung: Druckschalter, PM1 | AVENTICS
Assembly instructions: Pressure switch, PM1 | AVENTICS
Operating instructions 01: Overview Sheet, NL | AVENTICS
Operating instructions: 3/2 shut-off valve, 3/2-way valve, Filling valve, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Diaphragm-type dryer, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Operating instructions: Distributor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Lubricator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Operating instructions: Regulator & Filter pressure regulator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de montaje: Presostato, PM1 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Distribuidor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Lubricador, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador & Regulador de presión de filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Secador de diafragma, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Válvula de cierre de 3/2 vías, Válvula distribuidora de 3/2 vías, Válvula de llenado, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Instructions de montage: Manostat, PM1 | AVENTICS
Notice d’instruction: Distributeur, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Filtre, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Lubrificateur, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur & Filtre régulateur depression, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Notice d’instruction: Sécheur à membrane, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Notice d’instruction: Vanne d’arrêt 3/2, Distributeur 3/2, Vanne de remplissage, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Pressostato, PM1 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Distribuidor, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Essiccatore a membrana, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Lubrificatore, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore & Regolatore di pressione del filtro, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Valvola di blocco 3/2, Valvola 3/2, Valvola di riempimento, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Dimsmörjare, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Distributör, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Filter, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Bruksanvisning: Membrantork, NL2 / NL4 / AS2 / AS3 | AVENTICS
Bruksanvisning: Regulator & Filtertrycksregulator, NL1 / NL2 / NL4 / NL6 | AVENTICS
Monteringsanvisning: Tryckvakt, PM1 | AVENTICS
некоторые продукты в вашей корзине могут быть недоступны в выбранной стране/регионе и будут удалены из корзины. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
Некоторые продукты в вашей корзине могут быть недоступны в выбранной стране. Они будут удалены из корзины после нажатия кнопки "ВЫБРАТЬ". Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь при покупке продукта в другой стране.