Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-EV07

Электропневматические регуляторы давления AVENTICS™, серия EV07

Product Description

Серия пропорциональных регуляторов давления AVENTICS EV12 — это семейство высокоэффективных и экономичных пропорциональных клапанов с цифровым управлением, идеально подходящее для регулирования давления. Они отличаются компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Эти регуляторы давления можно встраивать прямо в блок подготовки воздуха серии AS, повышая эффективность благодаря одному компактному и законченному решению для промышленного интернета вещей от одного поставщика, либо их можно использовать в качестве автономных пропорциональных регуляторов давления, поддерживающих работу с высокими значениями расходов.

Продукты

Search
1–5 из 5 результатов для Products
:
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия EV07 5610102050
Диапазон регулирования, мин.
0.1 bar
Диапазон регулирования
6 bar
Максимальное рабочее давление
8 bar
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Максимальное рабочее давление
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия EV07 5610102060
Диапазон регулирования, мин.
0.1 bar
Диапазон регулирования
6 bar
Максимальное рабочее давление
8 bar
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Максимальное рабочее давление
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия EV07 5610102070
Диапазон регулирования, мин.
0.1 bar
Диапазон регулирования
6 bar
Максимальное рабочее давление
8 bar
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Максимальное рабочее давление
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия EV07 5610102150
Диапазон регулирования, мин.
0.1 bar
Диапазон регулирования
6 bar
Максимальное рабочее давление
8 bar
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Максимальное рабочее давление
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия EV07 5610102170
Диапазон регулирования, мин.
0.15 bar
Диапазон регулирования
10 bar
Максимальное рабочее давление
11 bar
Расход (л/мин)
800 l/min
НАЛИЧИЕ
Same Day
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Максимальное рабочее давление
Расход (л/мин)
НАЛИЧИЕ
0.15 bar
10 bar
11 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip

Особенности

  • Управляемый регулятор давления до 10 бар
  • Низкое энергопотребление
  • Канал ввода-вывода (функция)
  • Расход 6500 л/мин (при Pмакс)
  • Диапазон давления 0–10 бар
  • Дисплей
  • Возможность настройки с дисплея: диапазон давлений, поведение регулятора, фактический выход клапана или реле, управление
  • Регулирование давления в случае отключения электропитания

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 13 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000005
Number of Poles 2
Cable Exit 1
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Number of Poles 2
Cable Exit 1
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000006
Number of Poles 2
Cable Exit 1
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Number of Poles 2
Cable Exit 1
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Глушители серии SI1 5324001110
Number of Poles 2
Cable Exit 1
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Number of Poles 2
Cable Exit 1
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Глушители серии SI1 5324001120
Number of Poles 2
Cable Exit 1
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
Number of Poles 2
Cable Exit 1
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Глушители серии SI1 5324001140
Расход (л/мин)
7223 l/min
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Silencers
Серия изделий
SI1
НАЛИЧИЕ
Same Day
Расход (л/мин)
Отрасль
Тип принадлежности
Серия изделий
НАЛИЧИЕ
7223 l/min
Промышленность
Silencers
SI1
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи