Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-ED02

Электропневматические регуляторы давления AVENTICS™, серия ED02

Product Description

Серия AVENTICS ED02 — это компактные и мощные решения для точного управления в различных областях промышленности. Это надежное, динамичное и экономичное предложение. Если требуется несколько клапанов, можно легко объединить несколько регуляторов.

Продукты

Search
1–10 из 24 результатов для Products
:
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414001197
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
0 bar
Диапазон регулирования
-1 bar
Гистерезис
< 0,01 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
0 bar
-1 bar
< 0,01 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414001198
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
-1 bar
Диапазон регулирования
1 bar
Гистерезис
< 0,02 bar
НАЛИЧИЕ
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
-1 bar
1 bar
< 0,02 bar
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414001199
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
-1 bar
Диапазон регулирования
1 bar
Гистерезис
< 0,02 bar
НАЛИЧИЕ
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
-1 bar
1 bar
< 0,02 bar
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414001200
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
-1 bar
Диапазон регулирования
1 bar
Гистерезис
< 0,02 bar
НАЛИЧИЕ
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
-1 bar
1 bar
< 0,02 bar
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414002400
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
0 bar
Диапазон регулирования
6 bar
Гистерезис
< 0,05 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
0 bar
6 bar
< 0,05 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414002401
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
0 bar
Диапазон регулирования
6 bar
Гистерезис
< 0,05 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
0 bar
6 bar
< 0,05 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414002402
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
0 bar
Диапазон регулирования
6 bar
Гистерезис
< 0,05 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
0 bar
6 bar
< 0,05 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414002403
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
0 bar
Диапазон регулирования
6 bar
Гистерезис
< 0,05 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
0 bar
6 bar
< 0,05 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414002405
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
0 bar
Диапазон регулирования
0.3 bar
Гистерезис
< 0,003 bar
НАЛИЧИЕ
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
0 bar
0.3 bar
< 0,003 bar
AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414002406
Тип принадлежности
Pressure regulators
Диапазон регулирования, мин.
0 bar
Диапазон регулирования
0.3 bar
Гистерезис
< 0,003 bar
НАЛИЧИЕ
Тип принадлежности
Диапазон регулирования, мин.
Диапазон регулирования
Гистерезис
НАЛИЧИЕ
Pressure regulators
0 bar
0.3 bar
< 0,003 bar

Особенности

  • Компактная конструкция
  • Высокая точность и динамика управления
  • Подходят для использования в самых разнообразных отраслях промышленности
  • Объединяются без дополнительной плиты основания

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1824484029
Cable Exit 1
angled
Number of Poles 2

Сертификаты
Лаборатория по технике безопасности - организация UL США
Электрическое соединение
M12x1
НАЛИЧИЕ
Same Day
Cable Exit 1
Number of Poles 2
Сертификаты
Электрическое соединение
НАЛИЧИЕ
angled

Лаборатория по технике безопасности - организация UL США
M12x1
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи