Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-CO1

Катушки AVENTICS™ серия CO1

Product Description

Серия AVENTICS CO1 представляет собой широкий ассортимент электромагнитных катушек с кабелем или без кабеля, используемых в серии пневматических клапанов AVENTICS.

Продукты

Search
1–10 из 58 результатов для Products
:

Особенности

  • Ширины катушек: 15, 22 и 30 мм
  • Электрические соединения: M8, форма A, форма B, форма BI, форма C
  • ATEX (потенциально взрывоопасные среды)
  • Рабочие напряжения 12, 24, 48, 110, 220 В пост. тока или 24, 110, 230 В пер. тока

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 37 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484048
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484051
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484059
Контакты
3+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
3+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
3+E
Промышленность
3+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484096
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484101
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484102
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484103
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484104
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484105
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484106
Контакты
2+E
Отрасль
Промышленность
Количество проводов
2+E
Тип соединения
Винты
Плунжеры клапана
НАЛИЧИЕ
Same Day
Контакты
Отрасль
Количество проводов
Тип соединения
НАЛИЧИЕ
2+E
Промышленность
2+E
Винты
Плунжеры клапана
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи