Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-652

Блок подготовки воздуха AVENTICS™ серии 652

Product Description

Серия AVENTICS 652 — это простая в установке линейка пневматических фильтров, регуляторов и лубрикаторов (FRL) с самой высокой в отрасли пропускной способностью и широким диапазоном рабочих температур. Блоки подготовки воздуха данной серии поставляются с присоединительными диаметрами 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма и идеально подходят для работы в автомобильной и шинной промышленности, упаковке, пищевой отрасли, а также для других технологических процессов с высокими требованиями к надежности оборудования. Доступен со встроенным резервным выпускным клапаном безопасности и датчиком воздушного потока с поддержкой промышленного интернета вещей (IIoT).

Продукты

Search
1–10 из 121 результатов для Products
:
Тип продукта
Подготовка воздуха
Размер трубного присоединения
1/4; 1/2; 3/8
Эксплуатационная среда
В помещениях, вне помещений

Особенности

  • Самая высокая в отрасли пропускная способность гарантирует производителям и сервису, что данное оборудование для подготовки воздуха оптимизирует общую производительность установки.
  • Расширенная устойчивость к высоким и низким температурам (от –40 °C до 80 °C) позволяет применять это оборудование для подготовки воздуха в самых различных системах, в том числе и в суровых условиях.
  • Новые торцевые фланцы блока подготовки воздуха обеспечивают мпециалисту по техническому обслуживанию возможность вывести блок из эксплуатации, не перекрывая трубопровод.
  • Легко читаемые низкопрофильные манометры на передней панели повышают удобство обслуживания. Отсечные запорные клапаны и блоки плавного пуска и быстрого выхлопа данной серии - это единственные приборы такого типа с возможностью оснащения манометрами.
  • Регулятор давления с проверкой обратного потока дает возможность установить регулятор между клапаном и цилиндром, что позволяет выпускать воздух через регулятор без его повреждения или сокращения срока службы.
  • Дополнительные встроенные индикаторы диапазона давления позволяют пользователю легко устанавливать требуемый диапазон давлений с помощью красного и зеленого цветовых секторов.
  • Доступен со встроенным резервным выпускным клапаном безопасности для соблюдения стандартов безопасности без снижения производительности. Соответствует стандарту ISO 13849, логическое устройство категории 3 (уровень производительности).
  • Доступен со встроенным датчиком воздушного потока с поддержкой IIoT для контроля расхода воздуха в пневматических системах. Это позволяет быстро принимать меры в случае утечки, что дает возможность оптимизировать энергопотребление, предотвратить простои оборудования и сократить затраты.

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 10 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Датчик расхода, трубное исполнение 652, IO-Link 8652AV004JA0000
Протокол цифровой связи
Интерфейс IO-Link
Analog (Аналоговый)
Расход (л/мин)
1060 l/min
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
НАЛИЧИЕ
5 Day
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Интерфейс IO-Link
Analog (Аналоговый)
1060 l/min
Промышленность
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Датчик расхода, трубное исполнение 652, Ethernet 8652AV004JA0010
Протокол цифровой связи
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Расход (л/мин)
1060 l/min
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
НАЛИЧИЕ
5 Day
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
Промышленность
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Датчик расхода, исполнение с фильтром 652, IO-Link 8652AVBP4JA000N
Протокол цифровой связи
Интерфейс IO-Link
Analog (Аналоговый)
Расход (л/мин)
1630 l/min
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
50 °C
НАЛИЧИЕ
Same Day
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Интерфейс IO-Link
Analog (Аналоговый)
1630 l/min
Промышленность
50 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Датчик расхода серии, исполнение с фильтром 652, Ethernet 8652AVBP4JA001N
Протокол цифровой связи
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Расход (л/мин)
1630 l/min
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
50 °C
НАЛИЧИЕ
Same Day
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1630 l/min
Промышленность
50 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Датчик расхода, трубное исполнение 652, IO-Link G652AV004JA0000
Протокол цифровой связи
Интерфейс IO-Link
Analog (Аналоговый)
Расход (л/мин)
1060 l/min
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
НАЛИЧИЕ
5 Day
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Интерфейс IO-Link
Analog (Аналоговый)
1060 l/min
Промышленность
60 °C
5 Day
AVENTICS™ Датчик расхода, трубное исполнение 652, Ethernet G652AV004JA0010
Протокол цифровой связи
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Расход (л/мин)
1060 l/min
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
60 °C
НАЛИЧИЕ
5 Day
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
Промышленность
60 °C
5 Day
AVENTICS™ Датчик расхода, исполнение с фильтром 652, IO-Link G652AVBP4JA000N
Протокол цифровой связи
Интерфейс IO-Link
Analog (Аналоговый)
Расход (л/мин)
1630 l/min
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
50 °C
НАЛИЧИЕ
5 Day
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Интерфейс IO-Link
Analog (Аналоговый)
1630 l/min
Промышленность
50 °C
5 Day
AVENTICS™ Датчик расхода серии, исполнение с фильтром 652, Ethernet G652AVBP4JA001N
Протокол цифровой связи
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Расход (л/мин)
1630 l/min
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
50 °C
НАЛИЧИЕ
5 Day
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1630 l/min
Промышленность
50 °C
5 Day
AVENTICS™ Элемент фильтра M652AE433582001
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Промышленность
QuickShip
AVENTICS™ Элемент фильтра M652AE433582002
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Промышленность
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Протокол цифровой связи
Расход (л/мин)
Отрасль
Максимальная температура окружающей среды
НАЛИЧИЕ
Промышленность
QuickShip

Документация и чертежи