Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-617

Пропорциональный клапан AVENTICS™ серии 617 Sentronic LP

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 617 Sentronic LP (Low Power) — это семейство высокоэффективных и экономичных пропорциональных клапанов с цифровым управлением, которые идеально подходят для регулирования давления. Они отличаются компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Параметры цепи управления клапаном можно оптимизировать для определенной области применения с помощью дополнительного программного обеспечения для сбора данных (DaS) и подключения к компьютеру. Клапан имеет низкое энергопотребление (<4 Вт), малое время отклика и встроенный модуль связи IO-Link.

Продукты

Search
1–8 из 8 результатов для Products
:
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Принцип срабатывания
Пропорциональный
Материал корпуса
Алюминий
Размеры отверстий
1/4”, 3/8”, 1/2”
Расход
от 0,43 до 4,8 Kv, от 0,5 до 6 Cv
Напряжение
24 В пост. тока
Частота
50/60 Гц
Рабочая среда
Воздух, инертные газы, природный газ, кислород
Эксплуатационная среда
В помещении
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, фланцевое
Стандарты и нормативные документы
CE, EAC, IP65

Особенности

  • Соленоидное-пневматическое управление
  • Последнее давление при потере питания
  • Цифровая связь и управление
  • Удобство изменения параметров управления с помощью программного обеспечения для сбора данных
  • Дополнительный дисплей для быстрой настройки и конфигурирования
  • Встроенный модуль связи IO–Link
  • Имеются исполнения для использования в вакууме и в условиях давления до 10 бар (145 фунтов/кв. дюйм)

Документация и чертежи