Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-189

Электромагнитные клапаны AVENTICS™ серии 189

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 189 — это семейство монтируемых на основание электромагнитных клапанов общего назначения, которые идеально подходят для управления воздухом или инертными газами. Катушка и магнитная цепь клапана заключены в кожух с возможностью поворота на 90°. Клапаны предназначены для использования в оборудовании для анализа и диагностики.

Принцип срабатывания
Электромагнитный, электромагнитный — пневматическое управление
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Информационные материалы
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/8"; M5
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Направление потока
От 0,05 до 0,1 Cv
Напряжения
115, 230 В перем. тока; 24, 48 В пост. тока | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
IP65

Особенности

  • Клапан управления CNOMO размера 30, адаптированный для регулирования приводов или золотниковых клапанов
  • Конструкция корпуса из стеклонаполненного полиамида с уплотнениями из бутадиен-нитрильного каучука обеспечивает высокую надежность
  • Взаимозаменяемость источников переменного и постоянного тока электромагнитного клапана
  • Время отклика 5 мс
  • Номинал давления 0––145 фунтов/кв. дюйм (макс. 230 фунтов/кв. дюйм)
  • Соответствует всем применимым директивам ЕС

Документация и чертежи