Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-OMNI X

Автоматическая система очистки Branson OMNI X

Product Description

Система очистки Branson OMNI - это полностью сконфигурированная ультразвуковая система очистки и ополаскивания со встроенной сушкой. 

Размеры рабочего бака
10" Д x 12" Ш x 10" Гл
Размеры дренажного отверстия
1/2" NPT
Температура в резервуаре очистки
Температура среды до 160 °F
Скорость рециркуляционного потока
1-3 гал/мин
Задерживающая способность фильтра
10 микрон

Особенности

  • Та же платформа, что и у OMNI1012
  • Передовая технология кавитационной очистки
  • Цифровое управление
  • Опциональные полки автоматической загрузки и разгрузки

Документация и чертежи