Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-MCX Mold Cleaner W1

Branson MCX очиститель форм W1

Product Description

Ультразвуковые очистители форм Branson MCX оснащены погружаемыми датчиками с боковым креплением и мощными погружными нагревателями, которые обеспечивают более эффективный, быстрый и действенный процесс очистки форм для литья под давлением.

Рабочие размеры
28 дюймов x 39 дюймов x 12 дюймов
Максимальный размер пресс-формы / детали
24 дюйма x 24 дюйма x 10 дюймов
Частота ультразвука
25 кГц, 40 кГц
Номинальная мощность ультразвука
Односторонний: 3600 Вт
Двусторонний: 7200 Вт
Генератор GCX
Односторонний: GCX-XX-18 OEM I/O (2)
Двусторонний: GCX-XX-18 OEM I/O (4)
Номинальная мощность нагревателя
18 кВт
Электрическое подключение
208/240/480 В, 3 фазы
Соединение для заполнения бака
1/2″ NPT
Соединение для слива бака
1" FNPT
Дополнительный насос
1/2” NPT, 1” NPT

Особенности

  • Полностью настраиваемая система ультразвуковой очистки с соответствующими ультразвуковыми погружными датчиками, расположенными на одной или двух вертикальных стенках очищаемого резервуара, а также мощными погружными нагревателями для удаления самых стойких и недоступных загрязнений с поверхности формы.
  • Выбор частоты ультразвука 25 кГц и 40 кГц позволяет пользователям гибко подойти к удалению стойких загрязнений, проникать внутрь сложных деталей формы и предотвращает любое повреждение критически важных конструктивных особенностей формы.
  • Удобный передовой интерфейс HMI с сенсорным экраном на ультразвуковых генераторах Branson GCX обеспечивает легкий доступ к системным данным и настройкам
  • Цифровое управление частотой развертки и мощностью ультразвука обеспечивает более точный контроль и согласованность процесса очистки.
  • Система дистанционного управления ультразвуковым генератором позволяет разделить элементы управления технологическим процессом и рабочую зону очистки пресс-формы, чтобы снизить риск непреднамеренного повреждения и несчастных случаев.

Документация и чертежи