Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-HVP

Клапан управления полимерным потоком Fisher™ HVP

Product Description

Регулирующий клапан Fisher для высоковязких полимерных потоков (HVP) широко используется в производстве полимеров. Для этих процессов обычно требуется, чтобы клапаны поддерживали высокие температуры, чтобы полимерный поток мог протекать беспрепятственно. Клапан HVP может поставляться со встроенным контуром для циркуляции теплоносителя, поддерживающим нагрев собственно клапана и технологического потока. Кованые и сборные корпуса проектируются в соответствии с условиями технологического процесса и требованиями к трубопроводам. Стандартные конструкции корпуса и трима клапана могут адаптироваться под конкретные технические требования.

Сертификаты
PED, CRN
Сложные условия эксплуатации
Высоковязкие среды
Характеристика расхода
Специальные характеристики
Материал
Нерж. сталь 304 и 316
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), с раструбными концами под приварку
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
От NPS 1 до NPS 10
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Internal passages finished to 0.1 to 0.4 micrometers (4 to 16 microinches) RMS to ensure easy flow of fluid.
  • The flow passage is designed to prevent flow stagnation and polymer degradation.
  • A bellows seal is available.
  • All HVP series control valves can be vacuum rated.
  • Integral valve body jacketing provides efficient heat transfer and stabilized flow.