Fisher DMA — это простой пароохладитель с механическим мелкодисперсным распылением, оснащенный одной или несколькими форсунками с фиксированной геометрией и предназначенный для кондиционирования пара с нагрузкой, близкой к постоянной. Пароохладитель DMA устанавливается через фланец на боку трубопровода диаметром DN150 (номинальный размер трубы 6 дюймов) или больше.