Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Cavitrol III

Трим Fisher™ Cavitrol™ III

Product Description

Трим Fisher™ Cavitrol™ III предназначен для применения в чистых, кавитационных средах с перепадами давления до 207 бар. В данной клетке множество специально сформированных, радиально направленных отверстий, которые уменьшают турбулентность жидкости и создают общее падение давления, которые контролируют или устраняют разрушающие эффекты кавитации.

Сертификаты
Совместимость с SIL, сертификаты ATEX, ТР ТС, PED, CRN, NACE
Сложные условия эксплуатации
Кавитация
Характеристика потока
Линейная, специальная
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, приварка встык
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x4, NPS 8x6, NPS 12x6, NPS 10x8, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Разработана для предотвращения возникновения кавитации.
  • Имеет допустимый перепад давления 207 бар (3000 фунт/кв. дюйм).
  • Доступны специальные характеристики, соответствующие требованиям к диапазонам конкретных систем.
  • Упрочненные материалы, используемые для изготовления данного трима, обеспечивают прекрасную износостойкость, в результате чего срок службы увеличивается.
  • Трим клеточного типа позволяет снимать и проверять детали, не снимая корпус клапана с трубопровода.
  • Одноступенчатый трим Cavitrol III взаимозаменяем со стандартными тримами.