Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-D2T

Регулирующий клапан Fisher™ D2T FloPro

Product Description

Клапан Fisher D2T идеально подходит для сброса давления на газовых сепараторах и газоочистителях. Он также хорошо подходит для других областей с высоким давлением в процессах добычи, сжатия и обработки природного газа.

Сертификаты
PED, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Характеристика
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
ASME CL900
Тип технологического соединения
Резьбовые
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Includes a pipe plug that allows for the D2T body to be configured as a globe valve or angle valve.
  • 1 NPT end connections are available.
  • Features a CL900 (2250 psig) pressure rating.
  • FloPro field selectable flow rate for 1/4, 3/8, and 1/2 inch port size.
  • Solid Alloy 6 erosive service trim.
  • Has a full 2250 psig pressure drop capability.
  • Valve is NACE service ready.
  • ENVIRO-SEAL™ D2T packing system is available.

Документация и чертежи