Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000454

Дисковые затворы Keystone серии GRF

Product Description

Упругозапирающийся двухфланцевый дисковый затвор с концентрической конструкцией для тяжелых условий эксплуатации

Особенности

  • Двухфланцевая конструкция корпуса, строительная длина согласно EN 558 серии 20, API 609 и AWWA C504, короткий.
  • Разработан в соответствии с EN 593 и API 609.
  • Седло полностью изолирует корпус и вал от потока, замена седла может быть выполнена на месте эксплуатации.
  • Первичное уплотнение вала превосходит номинальное давление затвора и предотвращает протечку через вал в окружающую среду.
  • Вторичное уплотнение вала обеспечивает дополнительную безопасность.
  • Запрессованное в седло уплотнительное кольцо для герметичности фланца устраняет необходимость применения прокладок.
  • Уплотнения вала предотвращают проникновение влаги в область вала.
  • Скругленные полированные края диска обеспечивают полностью концентрическое уплотнение, низкие значения моментов, более длительный срок службы седла и капленепроницаемое перекрытие.
  • Удлиненная горловина позволяет применять теплоизоляцию для трубопровода.
  • Верхний и нижний подшипники вала для оптимальной поддержки, минимального трения и пониженных крутящих моментов.
  • Верхняя втулка амортизирует боковые нагрузки со стороны привода.
  • Все затворы соответствуют Директиве по оборудованию под давлением (97/23/EU), модуль B1 + D, маркировка CE.
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Нержавеющая сталь 316, каучук Buna-N, углеродистая сталь, ковкий чугун, EPDM-каучук
Рабочая температура
До 120 °C (250 °F)
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
125FF, 150FF, CL150RF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
API 609, ASME B16.34
Размер клапана
NPS 24/DN 600, NPS 30, NPS 36, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 48, NPS 56, NPS 60
Стандарт размера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Дисковый затвор

Документация и чертежи