Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000441

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve

Product Description

The Keystone Figure 221/222 is an economical bonded resilient seated butterfly valve for bi-directional and end-of-line service available in both wafer (Figure 221) and lugged (Figure 222) style.

Особенности

  • Газонепроницаемое перекрытие при полном номинальном давлении в обоих направлениях.
  • Корпус с проушинами F222 подходит для двухстороннего применения в конце трубопроводной линии при полном номинальном давлении.
  • Верхний и нижний подшипники поглощают боковые упорные нагрузки.
  • Запрессованное в седло кольцевое уплотнение для герметичности фланца устраняет необходимость фланец применения фланцевых прокладок.
  • Установочные отверстия в корпусе обеспечивают простоту монтажа и центровки между фланцами.
  • Удлиненная горловина оставляет достаточный зазор для фланца и изоляции.
Сертификаты
Американское бюро судоходства, CRN, ABS
Концевые соединения
Вафельный тип, с проушинами
Применение
Насосы, воздух для завода, технологические инженерные коммуникации и объекты, оборудование, испарители и сушилки, пылеулавливающие системы, сушилки, охлаждающая вода, циркуляция воздуха, неосновное оборудование электростанции, воздуходувки, компрессоры, чиллеры
Материал
Нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316, чугун, бутадиенакрилонитрильный каучук, EPDM-каучук
Рабочая температура
До 120°C (250°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
ASME B16.34, API 609
Типоразмер клапана
NPS 8 / DN 200, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250, 5 inch, NPS 6 / DN 150
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Горячая вода, воздух, инертный газ, воздух, легкое масло, жидкость, вакуум, вода, вода/гликоль
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи