Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000177

Дисковые затворы Keystone BrewSeal

Product Description

Упругозапирающиеся дисковые затворы DN 40 - 800 вафельного типа и с проушинами, оптимизированные для пищевой промышленности и производства напитков

Особенности

  • Верхняя втулка амортизирует боковые нагрузки со стороны привода.
  • Грязесъемник предотвращает проникновение влаги в область вала.
  • Фланец привода соответствует требованиям ISO 5211.
  • Система окраски с высокой твердостью, глянцевая, без силикона, обеспечивающая отличную коррозионную стойкость.
  • Установочные отверстия в корпусе обеспечивают простоту монтажа и центровки между фланцами.
  • Герметичный разъемный корпус предотвращает попадание влаги за седло (до DN 300).
  • Скругленные полированные края диска обеспечивают полностью концентрическое уплотнение, низкие значения моментов, более длительный срок службы седла и герметичное перекрытие.
  • Седло полностью изолирует корпус и вал от потока, замена седла может быть выполнена на месте эксплуатации.
  • Первичное уплотнение вала превышает расчетное давление затвора и предотвращает протечку через вал в окружающую среду.
  • Вторичное уплотнение вала обеспечивает дополнительную безопасность.
  • Запрессованное в седло кольцевое уплотнение для герметичности фланца устраняет необходимость применения прокладок.
  • Тонкий диск обеспечивает минимальное препятствие для потока (до DN 300).
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
С проушинами, вафельного типа
Применение
Напитки, пивоварение
Материал
Высокопрочный чугун, нержавеющая сталь 316, EPDM-каучук, тефлон
Рабочая температура
Ниже 150°C
Класс давления
PN
Тип технологического соединения
PN16
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Типоразмер клапана
NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 6 / DN 150, NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 8 / DN 200, NPS 14 / DN 350
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Жидкости
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи