Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-CV500

Fisher™ CV500 Eccentric Plug Valve

Product Description

Клапан Fisher CV500 сочетает в себе широкий диапазон регулирования клапанов с шаровым сегментом с V-образным вырезом и прочность усиленных подшипников, седел и корпуса, рассчитанного на тяжелые условия эксплуатации. Такое сочетание обеспечивает баланс показателей устойчивости к эрозии и эффективности регулирования давления газов и жидкостей.

Сертификаты
SIL, ATEX, ТР ТС, PED, CRN, Неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Кавитация, загрязненная среда, эрозионная среда, малый расход, общепромышленные условия
Характеристика расхода
Равнопроцентная
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
PN, ASME
Тип технологического соединения
Фланцевые
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Стандарт номинального диаметра
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • The seat ring design self-centers, self-laps, and dynamically aligns with V-notch ball, giving superior cycle life.
  • No special orientation, precision clamping, or repetitive centering of V-notch ball and seat ring is required when tightening the retainer, promoting accurate alignment and easy assembly.
  • Precise contouring of V-notch ball provides a modified equal percentage flow characteristic.
  • Unrestricted, straight-through, flow design provides greater capacity than many conventional globe and rotary eccentric plug valves.
  • Integral valve flanges mate with many different classes of pipeline flanges, satisfying a variety of piping requirements.
  • The V-notch ball cams into and out of the seat minimizing contact with the seat ring for reduced wear and friction.

Документация и чертежи