Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Y692VB

Прерыватель вакуума Fisher™ Y692VB

Product Description

Вакуумные прерыватели серии Y690VB используются в системах, где необходимо ограничение степени разрежения. При увеличении разрежения на диафрагме серии Y692VB больше зарегистрированного значения регулятор открывается, чтобы соединить атмосферу или систему с положительрным избыточным давлением для восстановления регулируемого значения разрежения до первоначальной настройки давления.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Precision Control of Low-Pressure Settings
  • Corrosion Resistance
  • Tamper-Resistant Adjustment
  • Wide Material Selection
Типоразмеры и концевые соединения
Чугунный:
  NPS 1-1/2, NPT
  NPS 2 / DN 50, NPT или CL125 FF
Стальной или из нерж. стали:
  NPS 1-1/2 или 2 / DN 40 или 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF или PN 16/25/40
Сплав Хастеллой C:
  NPS 1-1/2 или 2 / DN 40 или 50,
Регистрация давления
Тип Y692VB: Внутренний тип
Y692VBM: Внешний
Максимально допустимое давление на входе
1-3/16 дюймов/30 мм Диафрагма: 13 фунтов на кв. дюйм (изб.)/0,9 бар
3/4 дюйма/19 мм Диафрагма: 30 фунтов на кв. дюйм (изб.)/2,1 бар
Максимальное выходное давление (кожуха)
8 фунтов на кв. дюйм (изб.)/0,55 бар вакуум
Диапазоны давления вакуумного регулирования
От 1 дюйм. вод. ст. до 3 фунтов на кв. дюйм (изб.)/ от 2 до 207 мбар в шести диапазонах
Рабочая температура
NBR: от -40° до 180 °F / от -40° до 82 °C
FKM: от 40° дo 300 °F / от 4° дo 149 °C
FFKM: от 0° дo 300 °F / от -18° дo 149 °C
EPDM: от -20° дo 275 °F / от -29° дo 135 °C
VMQ: от -40° дo 400 °F / от -40° дo
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи