Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Yarway-P-P001068

Yarway Series 9200, 9100, 5300 and BPR ARC Pump Protection Valves

Product Description

Автономные, не требующие частого обслуживания, надежные клапаны регулирования автоматической рециркуляции (ARC) спроектированы для защиты центробежных насосов от термических повреждений и разрушения

Особенности

  • Точный контроль рециркуляции.
  • Устойчивая конструкция.
  • Цельный обратный клапан.
  • Минимальное обслуживание.
  • Автоматизированная работа.
  • Легкость установки.
  • Подходит для всех флюидов.
  • Снижение пульсаций.
  • Многоступечатое снижение давления.
  • Предотвращение кавитации.
  • Исключение внешних источников питания или сигналов.
  • Надежные характеристики.
Типоразмер клапана
NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 1 / DN 25, NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40
Применение
Насосы, насосная система, байпас насоса, управление насосами
Тип продукта
Регулирующие клапаны, пневмоуправляемые клапаны

Документация и чертежи