Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-VS-FL

Управляемый предохранительный клапан Tartarini™ серии VS-FL

Product Description

Сервоуправляемые предохранительные клапаны используются совместно с любыми некоррозионными газами. Они обеспечивают высокую точность настроек, превосходное запирание и высокую пропускную способность. Клапаны серии VS-FL соответствуют директиве PED 2014/68-UE и относятся к категории IV

Возможные варианты исполнения
Тип VS-FL-BP: низкое и среднее давление с управляющим клапаном PRX/182
Тип VS-FL: среднее и высокое давление с управляющим клапаном PRX/182 или PRX-AP/182
Все типы перепускных клапанов VS-FL поставляются с глушителем SR или без него
Размеры корпуса
Серия VS-FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 и 200* / NPS 1, 1½, 2, 2½, 3, 4, 6 и 8** DN 200 / NPS 8 Версия BP не поставляется
Тип концевого соединения
PN 16 / CL150, CL300 и CL600
Диапазон давления на впуске
Фланец PN16, PN25, CL150
  Диапазон давления на впуске: 0,2−20 бар / 2,9−290 фунтов/кв. дюйм изб.
Фланец CL300, CL600
  Диапазон давления на впуске: 1−100 бар / 14,5−1450 фунтов/кв. дюйм изб.
Установленный диапазон
Фланец PN 16 / CL150 0,5−19,3 бар / 7,25−280 фунтов/кв. дюйм изб. Фланец CL300, CL600 1−80 бар / 14,5−1160 фунт/кв. дюйм изб.
Класс точности
До ±1 %
Температурный режим
Рабочий диапазон температур стандартной версии: −10−60°C / 14−140°F
Рабочий диапазон низкотемпературной версии: −20−60°C / −4−140 °F

Документация и чертежи

Особенности

  • Компактные размеры
  • Простота установки
  • Высокая пропускная способность