Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-92B

Регулятор прямого действия Fisher™ 92В

Product Description

Редукционный клапан модели 92В является стандартным промышленным паровым клапаном. Он может работать в загрязненной рабочей среде, обеспечивая при этом точное и устойчивое управление давлением. Паровой клапан модели 92В создан для многих десятков лет непрерывной работы. Паровой клапан модели 92В применяется в качестве главного редукционного клапана в промышленных тепловых процессах, таких как теплообменники, испарители, автоклавы и реакторы.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Extended Diaphragm Service Life?
  • Two-Path Control
  • Resilient Seats
  • Bellows Stem Guide
Контроль давления
Внешнее
Максимальная температура
от 178 °C до 316 ºC
Размеры корпуса
NPS 1" / 1,5" / 2" / 3" / 4" | DN 25 / 40 / 50 / 80 / 100
Концевые соединения
NPT / BSPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / PN 16/25/40
Максимальное входное давление
20,7 бар (изб.)
Максимальное выходное давление
17,2 бар (изб.)
Диапазоны пружины
от 0,138 до 17,2 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи