Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-Stations Skids

Tartarini™ Fisher™ and Francel™ Customized Stations and Skids

Product Description

Блочные установки — это станции понижения давления, предварительно собранные на заводе в соответствии с требованиями заказчика. При создании блочной установки используются изделия различных производителей, включая Fisher, Francel и Tartarini, например, регуляторы, ручные изолирующие клапаны и трубопроводы. Блочные установки позволяют уменьшить общую стоимость компонентов, таких как фильтры, предохранительные клапаны, нагреватели и приборы измерения. Компания Emerson имеет многолетний опыт проектирования и сборки регулирующих и измерительных станций. Наши производственные мощности, расположенные в Бразилии, Китае, Сингапуре, Индии, Дубае, Франции и Италии, позволяют обеспечить соответствие требованиям клиентов во всем мире.

Особенности

  • Соответствие высочайшим требованиям
  • Низкая стоимость эксплуатации
  • Отсутствие выбросов
  • Защита от превышения давления
  • Пониженный шум
  • Легкость технического обслуживания без снятия корпуса с трубопровода
  • Точность регулирования
  • Герметичная отсечка
Газораспределительные станции, станции перекачки и распределения
По магистральным трубопроводам высокого давления газ поступает от очистительных предприятий производящей компании к компаниям, занимающимся продажей газа клиентам.
Коммерческая / промышленная эксплуатация
Во всем мире природный газ используется для коммерческих и промышленных объектов. Коммерческие объекты, такие как магазины и офисные здания, используют природный газ для нагрева или охлаждения.
Станции, изготовленные по индивидуальному заказу
Компания Emerson благодаря использованию технологий и многолетнего опыта проектирования предоставляет клиентам широкий выбор решений по производству и подготовке, которые могут использоваться на любых объектах, работающих с природным газом.

Документация и чертежи