Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-PRX

Пилоты Tartarini™ серии PRX

Product Description

Пилоты серии PRX в основном используются для природного газа, воздуха и других не коррозионными газовыми средами. Они имеют двойную мембрану, которая позволяет увеличить точность, чувствительсность регулятора давления и его скорости реагирования, которые зависят от колебаний входного давления и соответствующей загрузки. С пилотами серии PRX должен использоваться фильтр-стабилизатор типа SA/2

Доступные конфигурации
Типы PRX/120 и PRX-AP/120: Пилоты для управления регуляторами или мониторами
Типы PRX/125 и PRX-AP/125: Пилоты для управления мониторами
Типы PRX/181 и PRX/182: Пилоты для обвязки OS/80X-PN
Типы PRX/131 и PRX-AP/131: Пилоты-ускорители
Концевые соединения
1/4 дюйма NPT с внутренней резьбой
Класс давления
Общая спец 3 Значение
Температурные характеристики
Рабочий диапазон температур стандартной версии: от -10 до 60 °C / от 14 до 140 °F
Рабочий диапазон низкотемпературной версии: от -20 до 60 °C / от -4 до 140 °F
Hydrogen Configurations
The PRX was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to Blending Hydrogen with Natural Gas: Technical Factors to Consider

Документация и чертежи

Особенности

  • Высокая чувствительность
  • Точное управление
  • Настраиваемые рабочие характеристики