Tartarini-P-FA FAG

Фильтры Tartarini™ серий FA и FAG

Product Description

Фильтры предназначены для тонкой очистки газов, особенно на первых этапах эксплуатации недавно проложенных труб, и для защиты клапанов, регуляторов давления, узлов учёта и другого оборудования, установленного на газорегулирующих и газораспределительных станциях. Фильтры серий FA, FAG и FG подходят для очистки природных и искусственных газов, воздуха, пропана и других газов, не содержащих большого количества бензола.

ped
Доступные конфигурации
Серия FA: рассчитаны на эксплуатацию в условиях высокого давления. Серии FAG и FAG-A: рассчитаны на эксплуатацию в условиях низкого давления. Модель FG/07: рассчитана на эксплуатацию в условиях среднего и низкого давления
Концевые соединения
Серия FA: осевое исполнение - CL150, CL300, and CL600
Серия FAG: осевое исполнение- PN 16 / CL150
Серия FAG-A: исполнение под 90° - PN 16 / CL150
FG/07 Тип: осевое исполнение - резьбовое 1" Gas
Давление на входе
Максимально допустимое давление для серии FA: до 80 бар / 1305 фунт/кв. дюйм Максимально допустимое давление для серий FAG и FAG-A: до 19 бар / 276 фунт/кв. дюйм Максимально допустимое давление для модели FG/07: до 16 бар / 232 фунт/кв. дюйм
Показатель фильтрации
Серия FA
  Фильтрующая поверхность: 5 мкм / 197 микродюймов при 98 % стандартном картридже
Серия FAG и FAG-A
  Фильтрующая поверхность: 5 мкм / 197 микродюймов при 98% стандартном картридже Тип FG/07
  Фильтрующая поверхность: 5 мкм / 197 микродюймов при 98% стандартном картридже
Температурные характеристики
Серия FA, стандартная версия: от -10 до +100 °C
Серия FA, низкотемпературная версия: от -20 до +100 °C
Серия FAG и FAG-A, стандартная версия: от -10 до +60 °C
Серия FAG и FAG-A, низкотемпературная версия: от -20 до +60 °C
Тип FG/07, рабочий диапазон температур: от -10 до +60 °C

Особенности

  • Универсальность
  • Широкий диапазон применения
  • Простота технического обслуживания
  • Соединения с осевым и перпендикулярным потоком
  • Версия с быстрым открыванием доступна по отдельному запросу

undefined