Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Kunkle Valve-P-P000955

Отвод с поддоном Kunkle Valve Модель 299

Product Description

Обеспечивает средства для сбора конденсата из предохранительных клапанов, используемых для работы с паром

Особенности

  • Модель 0299-H: используется на предохранительных клапанах с выпускным отверстием 2 дюйма (DN 50).
  • Модель 0299-J: используется на предохранительных клапанах с выпускным отверстием 2½ дюйма (DN 65).
  • Модель 0299-K: используется на предохранительных клапанах с выпускным отверстием 3 дюйма (DN 80).
  • Модель 0299-M: используется на предохранительных клапанах с выпускным отверстием 4 дюйма (DN 100).
  • Модель 0299-P: используется на предохранительных клапанах с выпускным отверстием 6 дюйма (DN 150).
  • Модель 0299-Q: используется на предохранительных клапанах с выпускным отверстием 8 дюйма (DN 200).

Документация и чертежи