Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
KTM-P-P000938

Шаровые краны KTM системы распределения порошковых продуктов

Product Description

Решение для работы с порошковыми продуктами, подходящее для скоростных и высокочастотных процессов обработки полиэтилена (ПЭ)/полипропилена (ПП)

Особенности

  • Для двухпозиционного (вкл./выкл.) регулирования потока таких порошковых материалов, как полиэтилен, полипропилен и смесь парообразных углеводородов и т. д.
  • Превосходная посадка согласно ANSI/FCI 70-2
  • Подпружиненные седла надежно контактируют с шаром, гарантируя герметичность уплотнения даже при малых давлениях. Этим обеспечиваются устойчивые крутящие моменты открытия и закрытия при высоких перепадах давления в широком диапазоне температур.
  • Конструкция скребка для металлического седла механически минимизирует отложение порошка между шаром и седлом, сохраняя герметичность во время работы и обеспечивая бесперебойное открытие и закрытие.
  • Устройство защиты от проникновения и отложения порошков в области вокруг седел. Зона пружины защищена от загрязнений с помощью инновационного кольца, чтобы обеспечить постоянную и стабильную нагрузку на седло, чтобы обеспечить плавность действия.
  • Шпиндель из низколегированной стали для обеспечения высокой прочности. Химическое никелирование для защиты от коррозии и абразии.
  • Не требующий смазки сухой подшипник из ПЭЭК с низким коэффициентом трения (для верхнего шпинделя и нижнего шпинделя) обладает высокой стойкостью к истиранию.
  • Допустимая минимальная температура работы привода составляет -45°C.
Сертификаты
Герметичность по отношению к окружающей среде, CRN, CE, PED
Концевые соединения
Фланцевые
Применение
Порошковая засыпка
Конструкция корпуса
Доступ сбоку, удлиненный
Материал
Нержавеющая сталь 316, углеродистая сталь
Рабочая температура
До 180°C (350°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL600RF, фланцевое, CL300RF, 600RF, 300RF, 150RF, CL150RF
Тип седла/уплотнения
Шаровое, «металл по металлу»
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
API 608, ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Стандарт типоразмера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Шаровой кран с шаром в опорах, шаровой кран
Шток
Динамически нагруженная регулируемая набивка

Документация и чертежи