Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000934

Дисковый затвор Keystone Figure 2000

Product Description

Арматура вафельного типа со стальным усиленным упругим седлом для управления пульпопроводами легкой/средней загрязненности

Особенности

  • Вафельная конструкция корпуса.
  • Герметичное перекрытие потока в двух направлениях до 1400 кПа.
  • Седло, усиленное сталью.
  • Поставляются в расширенном диапазоне размеров.
  • Материалы с высокой стойкостью к износу.
  • Возможность замены компонентов.
  • Не требует большого объема технического обслуживания.
  • Непосредственный монтаж на приводы Keystone устраняет необходимость в монтажных кронштейнах.
  • Верхняя втулка амортизирует боковые нагрузки со стороны привода.
  • Установочные отверстия в корпусе обеспечивают простоту монтажа и центровки между фланцами.
Концевые соединения
Вафельные
Применение
Циркуляция воздуха, технологические инженерные сети и объекты
Материал
EPDM-каучук, высокопрочный чугун, чугун, бутадиенакрилонитрильный каучук, алюминиевая бронза, нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
До 120°C (250°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
API 609, ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, 5 inch, NPS 8 / DN 200, NPS 10 / DN 250
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Воздух, воздух, инертный газ, жидкости, вакуум, вода
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи