Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-IL Series

Резьбовые встраиваемые пламегасители серии IL Enardo™

Product Description

В основном резьбовые встраиваемые пламегасители Enardo применяются в концевых устройствах или рядом, когда рабочее давление системы близко к атмосферным уровням и когда существует минимальная вероятность для стабилизации пламени в ячейке пламегасителя в течение длительного периода. К типичным сферам применения относятся небольшие вспомогательные топливные линии, измерительные линии и сети отходящих газов.

Размеры
от 1/2 до 4 дюймов
Материалы корпуса
Алюминий | углеродистая сталь
Материалы ячейки
Алюминий | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Группы газов
IIA (D)
Опции
Дренажные заглушки, отводы для измерения температуры, отводы для отбора давления, различная арматура, защитные покрытия, специальные средства

Документация и чертежи

Особенности

  • Максимальное значение расхода
  • – Низкий перепад давления
  • Упрощенная очистка
  • Меньше закупорок
  • Меньше обслуживания
  • Конструкция с одним элементом
  • Двунаправленное действие
  • Модели с фланцами ANSI, DIN и JIS