Fisher-P-630

Регуляторы Fisher™ 630

Product Description

Регуляторы Fisher 630 Big Joe™ - это подпружиненные редукторы давления с прямым приводом, доступны с размерами корпуса NPS 1 и 2 / DN 25 и 50, рассчитаны на максимальное давление на входе 103 бар и выходное давление 0,21-34,5 бар. Модель 630 может использоваться с природным газом, воздухом или различными другими газами для таких сфер применения, как сельскохозяйственные краны первой ступени или промышленные компрессоры высокого давления. Они могут быть преобразованы в предохранительный клапан в процессе эксплуатации.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

ped

Особенности

  • High-Pressure Capabilities
  • Rugged Construction
  • Better Low-Pressure Control
  • Sour Gas Service Capability
Размер корпуса и концевые соединения
NPS 1 и 2 / DN 25 и 50 с разъемом NPT, ASME CL150 RF, CL300 RF или CL600 RF
Максимальное входное давление
103 бар
Максимальное выходное давление
до 34,5 бар
Диапазон выходного давления
от 0,21 до 34,5 бар в 10 диапазонах
Регистрация показаний давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
Нитрил (БНК), нейлон (PA) и неопрен (CR): от 29 °C до 82 °C
Фторуглерод (СКФ) и политетрафторэтилен (PTFE): от -18 °C до 149°C
Приблизительный вес
1-дюйм. разъем: 11,3 кг
2-дюйм. разъем: 13,6 кг

Документация и чертежи