Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-DX PST

TopWorx™ DX PST с контактной панелью Switchbox на основе HART 7

Product Description

TopWorx DX PST с контактной панелью с протоколом HART® — надежное, удобное в использовании решение для испытания частичным ходом (PST) и аварийной отсечки критически важного оборудования. Блоки предоставляют актуальные данные, диагностическую информацию и обратную связь о клапанах в системы промышленного интернета вещей (IIoT) посредством цифровых и аналоговых сигналов. Представлены расширенные варианты резервирования датчиков — до 4 переключателей GO™ Switch — и пилота — до 2 встроенных пилотов в защищенном исполнении в одном корпусе. Встроенная кнопка PST частичным ходом позволяет тестировать клапаны без дополнительных устройств, что упрощает техническое обслуживание.

Сертификаты
Искробезопасность, взрывобезопасность/огнестойкость, для общепромышленных применений
Класс защиты корпуса
IP66, IP67
Тип UL 4/4X
Вращение вала
От 20° до 90° (для получения информации о дополнительных значениях измерения вращения вала обратитесь на завод-изготовитель)
Гистерезис
0,5%
Повторяемость
0,5%
Линейность
1/4 оборота, 1 % диапазона
Температурный диапазон
без внутренних электромагнитов и локального переключателя PST: от -40 °C до +80 °C (от -40 °F до +176 °F)
с внутренними электромагнитами: от -10 °C до +60 °C (от 14 °F до +140 °F)
с локальным переключателем PST: от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до +122 °F)
Клеммное соединение
От 26 до 14 AWG
Пневматическое присоединение
NPT 1/4" (1,06 Cv), NPT 1/2" (3,7 Cv)
Тип дисплея
Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
Местное управление
Нажимные кнопки
Действие клапана
двойной, прямого (DA) и обратного (RA) действия
Уплотнения
Силикон, Buna
Напряжение на клеммах 4-20 мА/HART
Мин: 10 В пост. тока
Макс: 33 В пост. тока
Пилот/отсечной клапан 1 и пилот/отсечной клапан 2
Мин: 22 В пост. тока
Макс: 26,4 В пост. тока
28 Вт
Погрешность датчика внутренней температуры
± 2,5 °C
Аналоговое положение
0–100 %
Аварийный сигнал высокого уровня (H)
22,3 мА
Аварийный сигнал низкого уровня (L)
< 3,5 мА
Потребляемый ток многоточечной линии
4,0 мА
Сопротивление
100 кОм

Особенности

  • Дистанционная обратная связь в режиме реального времени с помощью протокола HART® 7: интерфейс AMS со статусом и расширенными переменными устройства.
  • Калибровка и активация в удаленном режиме и на месте эксплуатации.
  • Выбираемые пользователем аварийные сигналы по протоколу HART®.
  • Совместим с различными распределенными системами управления и портативными устройствами.
  • Функциональные возможности включают тестирование электромагнитных клапанов, аварийная отсечка (ESD), контроль внутренней температуры устройства, локальная калибровка и другие.
  • Поддержка класса безопасности SIL3
  • Управление одинарными и двойными электромагнитами встроенных пилотных клапанов и внешних электромагнитных клапанов: отсечной клапан в архитектурах 1oo1, 1oo2 или 2oo2.
  • Варианты с клеммами для дополнительного измерительного преобразователя давления и двух реле давления.

Документация и чертежи