Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-optiSeal figure 1417 butterfly valve

Поворотный дисковый затвор Keystone OptiSeal

Product Description

Keystone OptiSeal — это поворотный дисковый затвор с упругим уплотнением, который подходит как для общих применений, так и для пищевой и химической промышленности в конфигурации с PTFE покрытием седла, диска и штока.

Особенности

  • Верхняя втулка амортизирует боковые нагрузки со стороны привода.
  • Фланец привода соответствует требованиям ISO 5211.
  • Система окраски с высокой твердостью, глянцевая, без силикона, обеспечивающая отличную коррозионную стойкость.
  • Удлиненная горловина позволяет применять теплоизоляцию для трубопровода.
  • Установочные отверстия в корпусе обеспечивают простоту монтажа и центровки между фланцами.
  • Скругленные полированные края диска обеспечивают полностью концентрическое уплотнение, низкие значения моментов, более длительный срок службы седла и герметичное перекрытие.
  • Седло полностью изолирует корпус и вал от потока, замена седла может быть выполнена на месте эксплуатации.
  • Первичное уплотнение штока превышает расчетное давление затвора и предотвращает протечку через вал в атмосферу.
  • Вторичное уплотнение вала обеспечивает дополнительную безопасность.
  • Не требуется использование фланцевых уплотнений.
  • Высокое значение Cv.
  • Верхний и нижний подшипники вала для оптимальной поддержки и минимального трения применяются во всех модификациях материалов корпуса до DN 300, за исключением чугунных.
Сертификаты
Сертификат ТР ТС, сертификат функциональной безопасности SIL, соответствие PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Торцевое соединение
Бесфланцевый, с проушинами
Применение
Виноделие, производство напитков, автомобильная промышленность, циркуляция воздуха
Материал
Супердуплексная сталь, хастеллой (коррозионно-стойкий сплав), EPDM-каучук, дуплексная сталь, высокопрочный чугун, углеродистая сталь, каучук Buna-N, нержавеющая сталь 316L, нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
До 120 °C
Класс давления
PN
Тип технологического соединения
PN16
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Размер клапана
NPS 20/DN 500, NPS 10/DN 250, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2 1/2/DN 65, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 1 1/2/DN 40
Стандарт размера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Рабочая среда
Жидкости, вода, горячая вода, воздух
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи