Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-CC Valve Shutoff Control

Высокоточный отсечный кран TESCOM™ CC

Product Description

Дозирующий кран CC рассчитан на давление 690 бар и имеет неподвижный шток, что уменьшает износ седла и штока. Кран имеет 20 оборотов от положения отсечки до полностью открытого, что дает превосходный контроль потока. Идеален для систем впрыска, калибровки и отбора проб. Подходит для газа-носителя ГХ и суперкритической экстракции.

Максимальное давление
690 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316
Седло клапана: ПЭЭК, Vespel®
Кольцевые уплотнения: этилен-пропиленовый каучук, Viton®, 90
Durometer Buna, Kalrez®
Резервное уплотнение: Teflon®
Остальные части
Нержавеющая сталь серии 300
Рабочая температура
От -34 до 149 °C
Типы подсоединения
NPTF, SAE (только 1/8"), Высокочистые внутренние соединения (HPIC)
(не более 241 бар)
Пропускная способность
Cv = 0,00125 макс.
Cv = 0.00005 макс.
Cv = 0,01 макс.
Вес изделия
0,9 фунтов / 0,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Небольшие размеры
  • Можно использовать при высоком и низком давлении
  • Высокоточный контроль потока газа
  • Точный контроль потока газа как при работе с вакуумом, так и в условиях повышенного давления
  • Неподвижный шток уменьшает износ седла

Документация и чертежи