Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Lunkenheimer-P-P000544

Угловой клапан Lunkenheimer Figure K4050

Product Description

Линейный прямоточный отсечной клапан K4050 специально разработан для тяжелых условий эксплуатации в глиноземном производстве и горнодобывающей промышленности в условиях эрозии и наличия твердых отложений.

Особенности

  • Прямоточная конструкция корпуса линейного клапана меньше ограничивает поток, уменьшает падение давления и упрощает установку.
  • Все клапаны с входным патрубком в форме трубки Вентури для увеличения скорости потока в зоне седла и уменьшения формирования отложений.
  • Высокоточная механическая обработка диска и седла обеспечивает герметичное перекрытие.
  • Простое техобслуживание благодаря разъемному корпусу.
  • Болтовое крепление крышки.
  • Корпус, соединение и бугель из углеродистой стали.
  • Низкий крутящий момент и легкость переключения вручную.
  • Сменный диск и седла со стеллитовым упрочнением поверхности позволяют использовать его в тяжелых условиях, таких как шламы и другие абразивные среды.
  • Увеличенный диаметр штока из нержавеющей стали для механической прочности.
  • Специально подобранная набивка сальника для суровых условий эксплуатации на глиноземных установках.
  • Конструкция в соответствии с ASME B16.34
  • Испытаны в соответствии с API 598
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
Фланцевые
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
CL150RF
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
API 598
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Угловые клапаны
Стандарт типоразмера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Угловой клапан
Среда
Агрессивные жидкости/газы
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи