Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-V31 2 E

Пневматический переключатель Tartarini™ серии V/31-2-E

Product Description

Пневматические переключатели V/31-2-AP-E устанавливаются в станциях снижения давления, которые оснащены регуляторами с пилотным управлением для разделения единого потока природного газа на несколько. Они используют только разность давления природного газа и не нуждаются в электроэнергии.

Особенности

  • Увеличенный суммарный расход.
  • Используют только разность давления природного газа и не нуждаются в электроэнергии.
  • Пониженный уровень шума станции из-за снижения объема газа, проходящего через каждый поток.
  • Простота модернизации при установке в существующую станцию.
  • Не влияют на систему аварийной защиты станции. Пневматические переключатели серии V/31-2-AP-E имеют функцию закрытия при отказе. В случае отказа станция продолжит работать в соответствии с первоначальной конфигурацией (используется основной поток, резервный поток — в состоянии готовности).
Доступные конфигурации
V/31-2-E, V/31-2-AP-E и V/31-2-AP-EM: пневматические переключатели с регулируемой уставкой
V/31-2-AP-EF и V/31-2-AP-EMF: пневматические переключатели с фиксированной уставкой
Максимальное допустимое давление
V/31-2-E: 19 бар/275,5 фунт/кв. дюйм изб.
V/31-2-AP-E, V/31-2-AP-EM, V/31-2-AP-EF и V/31-2-AP-EMF: 100 бар/1450 фунт/кв. дюйм изб.
Концевые соединения
1/4" NPT с внутренней резьбой
Температурный диапазон
Рабочий диапазон температур стандартной версии: от −10 до 60 °C
Рабочий диапазон низкотемпературной версии: от −20 до 60 °C

Документация и чертежи