Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-122A

Трёхходовой переключающий клапан типа 122А Fisher™

Product Description

Клапан типа 122A является экономичным трехходовым пневматическим переключающим клапаном с высокой пропускной способностью для применения в устройствах включения-выключения. Данный клапан может применяться для ответвления или направления в одну точку газообразных сред, ответвления жидких сред с содержанием газа или направления жидких сред в одну точку.

Особенности

  • Convenient Installation
  • Easy Leak Detection
  • Easy Maintenance
Размер корпуса и концевые соединения
Соединения A и C: 3/4 и 1 NPT
Соединение B: 3/4 NPT
Максимальное входное давление
150 фт/кв. дюйм / 10,3 бар
Диапазон выходного давления
от 3 до 150 фунт/кв.дюйм/ от 0,2 до 10.3 бар
Температурные характеристики
от -29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
5 фунтов /2 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи