Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-Wireless Pressure Gauge and 1199

Беспроводной преобразователь давления Rosemount™ и мембрана 1199

Технические характеристики

Беспроводной манометр WPG Rosemount™
Диапазон измерений
До 4000 фунт/кв. дюйм (275,8 бар) изб., до 10000 фунт/кв. дюйм (689,5 бар) абс.
Индикатор/интерфейс
114 мм
Материал корпуса
Ударопрочный полимер, степень защиты NEMA® 4X и IP66/67
Давление разрыва
11 000 фунт/кв. дюйм (758,4 бар), 26 000 фунт/кв. дюйм (1 792,6 бар) для шкалы выше 4000 фунт/кв. дюйм (275,8 бар)
Защита от избыточного давления
Превышение верхнего предела измерений до 150 раз
Макс. Рабочая температура
Окружающей среды: от -40 до 85 °C
Технологического процесса: от -40 до 121 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Беспроводной манометр WPG Rosemount™
  • Технология сенсора заменяет механически подвижные детали, обеспечивая до 10 лет безотказной работы
  • Снабжен защитой от перевышения давления для надежности измерений
  • Двухуровневая изоляция измеряемой среды обеспечивает безопасность оборудования и персонала
  • Локальная индикация состояния подтверждает правильность работы прибора
  • Разработан с широким 114 мм стрелочным индикатором для удобного считывания данных
  • Доступен полный спектр технологических соединений, включая внешнюю резьбу по стандартам NPT или DIN, заводскую сборку с клапанным блоком или выносной мембраной.
  • Безопасная сеть WirelessHART® обеспечивает надежность данных >99% с частотой связи до 1 раз в минуту
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Беспроводной манометр WPG Rosemount™
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™