Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8800-Flanged

Фланцевый вихревой расходомер Rosemount 8800

Product Description

Фланцевый вихревой расходомер Rosemount 8800 обеспечивает надежность измерений благодаря уникальной конструкции без уплотнений внутри проточной части, что исключает возникновение потенциальных точек утечки среды и в результате чего достигается максимальная непрерывность процесса и сокращение числа незапланированных остановов. Фланцевый вихревой расходомер идеально подходит для всех областей применения — от систем общего назначения до эксплуатации в самых экстремальных условиях. Благодаря уникальной конструкции вихревого расходомера модели 8800 с изолированными датчиками нет необходимости вскрывать технологические уплотнения для замены датчиков расхода и температуры.

Продукты

Search
1–10 из 11 результатов для Products
Погрешность расходомера
± 0,65% объемного расхода для жидкостей
± 1% объемного расхода для газа и пара
± 0,70% массового расхода воды, используя опции при использовании опции встроенного датчика температуры (опция MTA)
± 2% массового расхода пара, при использовании встроенного датчика температуры
Динамический диапазон
38:01
Выходные данные
4-20 мА с HART 5 или 7
4-20 мА с HART 5 или 7 и масштабируемым импульсным выходом
FOUNDATION Fieldbus ITK6 с 2 блоками аналогового входа, 1 функциональным блоком резервного активного планировщика связей (Backup Link Active Scheduler), 1 функциональным блоком интегратора и 1 функциональным блоком ПИД-регулирования
Материалы, контактирующие с технологической средой
Нержавеющая сталь 316/316L и CF3M
Никелевый сплав C-22 и CW2M
Высокотемпературная углеродистая сталь A105 и WCB
Низкотемпературная углеродистая сталь LF2 и LCC
Дуплексная сталь UNS S32760 и 6A
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Варианты исполнения фланцев
ANSI Класс от 150 до 1500
DIN от PN 10 до PN 160
JIS от 10K до 40K
Предлагаются фланцы с различными видами уплотнительных поверхностей
По вопросам использования фланцев с другими характеристиками следует проконсультироваться с изготовителем
Рабочая температура
от –201 °C до +427 °C)
Диаметр трубопровода
от 1/2 до 12 дюймов; от 15 до 300 мм

Особенности

  • Конструкция с изолированным датчиком позволяет выполнять его замену без нарушения технологического уплотнения
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования, снижение расходов на обслуживание и устранение потенциальных точек утечки благодаря уникальной конструкции проточной части без уплотнений
  • Клапан CriticalProcess (опция CPA) обеспечивает дополнительный уровень безопасности, позволяя персоналу проверять целостность вторичной оболочки до проведения обслуживания расходомера
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала обеспечивает превосходную устойчивость к вибрации
  • Стандартный встроенный генератор сигналов, имеющийся в каждом расходомере, упрощает проверку электроники
  • Все измерительные приборы откалиброваны и снабжены уникальным поверочным номером
  • Соответствует уровню полноты безопасности SIL 3 согласно МЭК 61508
  • Обнаружение перехода среды из жидкой фазы в газовую с помощью диагностики Smart Fluid Diagnostics

Документация и чертежи