Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051SFA Annubar Flow Meter

Расходомер Rosemount™ 3051SFA с осредняющей напорной трубкой Annubar™

Product Description

Расходомер Rosemount 3051SFA — это ни с чем не сравнимое решение на базе запатентованной усредняющей напорной трубки, которая обеспечивает превосходную точность измерения в широком диапазоне значений расхода. Этот расходомер может измерять различные параметры и включает защитную гильзу для установки датчика температуры. Запатентованный Т-образный датчик позволяет измерять расход и давление через единственное отверстие в трубопроводе и практически не сужает его просвет, что снижает падение давления и повышает экономию энергии.

Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1 (динамический диапазон измерения расхода 14:1)
Диапазон измерений
До 1 000 дюймов вод. столба (2,48 бар) (разность давлений), до 3 626 фунтов/кв. дюйм (250,00 бар) (абсолютное), до 3 626 фунтов/кв. дюйм (250,00 бар) (избыточное)
Диаметр трубопровода
От 2 до 96 дюймов (от 50 до 2 440 мм)
Выходные данные
Разность давлений, статическое давление, температура технологического процесса, масштабируемая переменная, массовый расход, объемный расход, расход энергии
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания Power Advisory, расширенная диагностика
Сертификация/аттестация
SIL 2/3 согласно IEC 61508, NACE, опасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

  • Встроенный вычислитель позволяет преобразователю непосредственно производить расчет компенсированного массового расхода
  • Запатентованный Т-образная конструкция сенсора формирует более стабильную точку отрыва потока, улучшая сигнал разности давлений в более широком диапазоне расхода
  • Расширенная диагностика способна выявлять отклонения состояния технологического процесса от нормального, а также производить мониторинг характеристик питания расходомера
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Исполнение Ultra for Flow позволяет оптимизировать измерения расхода с точностью ± 0,04 % от измеренного значения
  • T-образная конструкция ОНТ Annubar значительно снижает безвозвратные потери давления
  • Встроенная в датчик защитная гильза позволяет производить измерения температуры технологического процесса без дополнительной врезки в трубопровод
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Расходомеры поставляются полностью настроенными, протестированными и готовыми к монтажу без дополнительных подготовительных процедур, что обеспечивает быстроту ввода в эксплуатацию
  • Фронтальная зона повышенного давления сенсора снижает уровень шумов и количество ошибок измерений, а также предотвращает от засорения мелкими частицами
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal

Документация и чертежи