Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-BM6X

Tartarini™ BM6X Series Axial Flow Slam-Shut Valve

Product Description

Предохранительный запорный клапан с осевой конструкцией серии BM6X представляет собой автоматическое отсечное устройство, предназначенное для установки в качестве защитного устройства для газотранспортных и газораспределительных систем. Уменьшенное расстояние между опорными поверхностями, типичное для межфланцевых клапанов, упрощает установку, даже если газорегулирующая станция не оборудована отсечными устройствами.

Размеры корпуса
DN 80, 100, 150, 200, 250, and 300 / NPS 3, 4, 6, 8, 10 и 12
Концевые соединения
CL150, CL300 и CL600
Максимальное входное давление
100 бар / 1450 фунт/кв. дюйм
Диапазон установленного избыточного давления
0,03 - 80 бар / 0,44 - 1160 фунт/кв. дюйм
Диапазон установленного пониженного давления
0,01 - 80 бар / 0,15 - 1160 фунт/кв. дюйм
Класс точности
До ± 1%
Время отклика
< 1 секунда
Температура среды
Стандартная версия: рабочая: от -10 до +60 °C / от +14 до +140 °F Низкотемпературная версия: рабочая: от -20 до +60 °C / от -4 до +140 °F
Hydrogen Configurations
The BM6X was validated for hydrogen service through extensive high-pressure hydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Документация и чертежи

Особенности

  • Axial Flow
  • Wafer Type Valve
  • Off-Center Butterfly Disk
  • Pressure Control at One or More Points in the System
  • Activation Due to Pressure Increase or Decrease
  • Emergency Slam-Shut Push-Button
  • Button By-Pass with Automatic Return
  • Manual Reset by the Sole Rotation of the Reset Shaft