Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-705 Wireless Totalizing Transmitter

Беспроводной счетчик импульсов Rosemount™ 705

Product Description

Улучшайте измерение расхода в турбине с помощью беспроводного счетчика импульсов Rosemount™ 705 Счетчик оснащен беспроводной технологией, которая обеспечивает расчет среднего расхода и точные измерения объема даже в отдаленных местах и сложных условиях. Беспроводной счетчик готов к установке, он предоставляет непрерывные и надежные данные по импульсам в полевых условиях, обеспечивает прогнозные данные диагностики, чтобы определить работоспособность прибора и провести его своевременное техобслуживание.

Частота опроса
от 1 сек. до 60 мин., выбирается пользователем
Питание
Сменный, искробезопасный литий-тионилхлоридный модуль питания в корпусе из полимера PBT (полибутилентерефталат)
Материал корпуса
Алюминиевый сплав с низким содержанием меди или нержавеющая сталь
Тип антенны
Внешняя антенна (вариант исполнения WK): максимальная мощность (ЭИИМ) 10 мВт (10 дБм); расширенный диапазон, внешняя антенна (вариант исполнения WM): максимальная ЭИИМ 18 мВт (12,5 дБм); выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (вариант исполнения WN): максимальная ЭИИМ 40 мВт (16 дБм); выносная антенна (вариант исполнения WJ): максимальная ЭИИМ 17 мВт (12,3 дБм)
Индикатор/интерфейс
Опционально

Особенности

  • Готов к установке и легко подключается к турбинному расходомеру или устройствам импульсного выхода
  • Технические характеристики импульсного ввода (0-10 кГц) обеспечивают широкий выбор прикладных соединений
  • Возможность выносного и прямого монтажа обеспечивает гибкость установки и эксплуатации
  • Версии с выносной антенной обеспечивают дополнительную гибкость и связь на больших расстояниях
  • Среди возможных применений подключение существующей полевой установки для измерения расхода воды к нагнетательным скважинам
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99%
  • Простая и интуитивно понятная установка позволяет быстро осуществить автоматизацию без затрат на проводку
  • Модуль SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и возможность замены без снятия преобразователя

Документация и чертежи